Električni pogoni, AMV 33, Napon napajanja [V] AC: 230

082G3013

AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.99 Kg
Neto težina 1.886 Kg
Volume 3.468 Liter
EAN 5702421510612

 

Brzina pogona [s/mm] 3 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 33 230V 3s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvencija [Hz] 50/60
Hod [mm] 10 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Napon napajanja [V] AC 230 V
Okolna temperatura [°C] [Max.] 55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opruga dolje (povrat) Da
Opruga gore Ne
Potrošnja energije [W] 12 W
Povratni položaj ne - potreban je potenciometar
Primjena Daljinsko grijanje
Razred zaštite II
Ručno upravljanje Da
SCIP dossier no. ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
SCIP dossier product name AMV(E) 33
Sigurnosna funkcija Da
Sila zatvaranja [N] 450 N
Skupina proizvoda Electrical actuators
Stupanj zaštite IP54
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Vrijeme okreta [s] 0 "
Vrsta AMV 33
Vrsta brzine Brzo
Vrsta pogona Električno
Vrsta regulacijskog signala Trotočkovni

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality