Električni pogoni, ABV, Napon napajanja [V] AC: 24, Napon priključka istosmjerne struje [V]: 24
082F0052
ABV NC-24V AKTU
ABV NC-24V AKTU
Bruto težina | 0.304 Kg |
Neto težina | 0.304 Kg |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702421509340 |
Bruto težina | 0.304 Kg |
Neto težina | 0.304 Kg |
Volume | 0.5 Liter |
EAN | 5702421509340 |
Brzina pogona [s/mm] | 540 s/mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABV NC-24V AKTU |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 24 V |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 60 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Opruga dolje (povrat) | Ne |
Opruga gore | Ne |
Potrošnja energije [W] | 9 W |
Primjena | temperatura protoka |
Ručno upravljanje | Da |
Sigurnosna funkcija | Ne |
Skupina proizvoda | Electrical actuators |
Stupanj zaštite | IP41 |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -40 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrijeme okreta [s] | 0 " |
Vrsta | ABV |
Vrsta brzine | Standardno |
Vrsta pogona | Termičko-pneumatsko |
Vrsta regulacijskog signala | Dvotočkovni |
Brzina pogona [s/mm] | 540 s/mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | ABV NC-24V AKTU |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvencija [Hz] | 50/60 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 24 V |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 60 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Opruga dolje (povrat) | Ne |
Opruga gore | Ne |
Potrošnja energije [W] | 9 W |
Primjena | temperatura protoka |
Ručno upravljanje | Da |
Sigurnosna funkcija | Ne |
Skupina proizvoda | Electrical actuators |
Stupanj zaštite | IP41 |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -40 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrijeme okreta [s] | 0 " |
Vrsta | ABV |
Vrsta brzine | Standardno |
Vrsta pogona | Termičko-pneumatsko |
Vrsta regulacijskog signala | Dvotočkovni |