Električni pogoni, ABV, Napon napajanja [V] AC: 24, Napon priključka istosmjerne struje [V]: 24

082F0002

ABV NO-24V AKTU

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.302 Kg
Neto težina 0.302 Kg
Volume 0.553 Liter
EAN 5702421509302

 

Brzina pogona [s/mm] 540 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Description ABV NO-24V AKTU
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvencija [Hz] 50/60
In scope of WEEE and contain batteries No
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon priključka istosmjerne struje [V] 24 V
Okolna temperatura [°C] [Max.] 60 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opruga dolje (povrat) Ne
Opruga gore Ne
Potrošnja energije [W] 9 W
Primjena temperatura protoka
Ručno upravljanje Da
SCIP dossier no. 47df829c-6842-4311-93e6-50be967c8c03
Sigurnosna funkcija Ne
Skupina proizvoda Electrical actuators
Stupanj zaštite IP41
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Vrijeme okreta [s] 0 "
Vrsta ABV
Vrsta brzine Standardno
Vrsta pogona Termičko-pneumatsko
Vrsta regulacijskog signala Dvotočkovni

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality