VRG 3, 1.00 m³/h, G 1

065Z0112

VRG3 PN16 DN15/1 vanjski navoj

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.807 Kg
Neto težina 0.73 Kg
Volume 1.466 Liter
EAN 5702421559826

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 50 %
Aplikacijski alternativni VSP Daljinsko grijanje
Broj priključnih mjesta 3
Brtveni materijal za kućište brtvenice EPDM
Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] Hermetička konstrukcija
Dimenzija priključka G 1
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.4
Funkcija Miješajući ventil
Hod [mm] 10 mm
Karakteristika protoka Jednaki postotak
Kvs vrijednosti [m³/h] 1 m³/h
Materijal osovine ventila Nehrđajući čelik
Materijal stošca ventila Mjed
Materijal tijela ventila Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Nazivni tlak [bar] 16 bar
Opis VRG3 PN16 DN15/1 vanjski navoj
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 10
Primjena Grijanje i hlađenje
Promjer [mm] 15 mm
Regulacijski omjer 50:1
Skupina proizvoda Motorized control valves
Temperatura medija [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] -10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead
Verzija ugradnje Protok
Vrsta VRG 3
Vrste spoja Vanjski navoj
Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.] 4 bar
Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.] 1 bar

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality