VRG 2, 1.60 m³/h, G 1

065Z0133

VRG2 PN16 DN15/1,6 vanjski navoj

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.755 Kg
Neto težina 0.682 Kg
Volume 1.496 Liter
EAN 5702421559642

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 50 %
Aplikacijski alternativni VSP Daljinsko grijanje
Broj priključnih mjesta 2
Brtveni materijal za kućište brtvenice EPDM
Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] Hermetička konstrukcija
Dimenzija priključka G 1
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.4
Hod [mm] 10 mm
Karakteristika protoka Jednaki postotak
Kvs vrijednosti [m³/h] 1.6 m³/h
Materijal osovine ventila Nehrđajući čelik
Materijal stošca ventila Mjed
Materijal tijela ventila Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG-25)
Nazivni tlak [bar] 16 bar
Opis VRG2 PN16 DN15/1,6 vanjski navoj
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 10
Primjena Grijanje i hlađenje
Promjer [mm] 15 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 4 bar
Regulacijski omjer 50:1
Skupina proizvoda Motorized control valves
Temperatura medija [°C] [Max.] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] -10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead
Verzija ugradnje Protok
Vrsta VRG 2
Vrste spoja Vanjski navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality