Električni pogoni, AME 659 SD, Napon napajanja [V] AC: 230, Napon priključka istosmjerne struje [V]: 230

082G3455

AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 9.778 Kg
Neto težina 9.778 Kg
Volume 18.296 Liter
EAN 5710104030470

 

Brzina pogona [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Description AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvencija [Hz] 50/60
Hod [mm] 50 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Napon napajanja [V] AC 230 V
Napon priključka istosmjerne struje [V] 230 V
Okolna temperatura [°C] [Max.] 55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opruga dolje (povrat) Da
Opruga gore Ne
Potrošnja energije [W] 38 W
Povratni položaj Da
Primjena HD daljinsko grijanje
Razred zaštite II
Regulacijski ulazni signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Regulacijski ulazni signal Y [mA], otpor [Ohm] 500
Regulacijski ulazni signal Y [V] 0(2) - 10 V
Regulacijski ulazni signal Y [V], otpor [kOhm] 40 kOhm
Ručno upravljanje Ne
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Sigurnosna funkcija Da
Sila zatvaranja [N] 2000 N
Skupina proizvoda Electrical actuators
Stupanj zaštite IP54
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta AME 659 SD
Vrsta brzine Standardno
Vrsta pogona Električno
Vrsta regulacijskog signala Modulirajući/trotočkovni

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality