VZL 4 PN16 15/0,4 Četveroputni plosnati kraj s dosjedom

065Z2091

VZL 4 PN16 15/0,4 Četveroputni plosnati kraj s dosjedom

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.406 Kg
Neto težina 0.406 Kg
Volume 0.638 Liter
EAN 5702421535530

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 50 %
Aplikacijski alternativni VSP Topla voda
Broj priključnih mjesta 4
Brtveni materijal za kućište brtvenice EPDM
China RoHS compliance Out of scope
Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] 0.05
Description VZL 4 PN16 15/0,4 Četveroputni plosnati kraj s dosjedom
Dimenzija priključka G 1/2
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija Miješajući ventil
Hod [mm] 2.8 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristika protoka Linearno
Kvs vrijednost (B-AB) [m³/h] 0.25 m³/h
Kvs vrijednosti [m³/h] 0.4 m³/h
Materijal osovine ventila Mjed
Materijal stošca ventila Mjed
Materijal tijela ventila Mjed
Nazivni tlak [bar] 16 bar
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 10
Položaj vretena A-AB: Obično zatvoren
Primjena Grijanje i hlađenje
Promjer [mm] 15 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 25 bar
Regulacijski omjer 30:1
SCIP dossier no. 5f9fd8da-54b7-4a26-ac77-3f5fb98da23e
SCIP dossier product name VZL 4 PN16 15/0,4 4-way seated flat end
Skupina proizvoda Other valves
Temperatura medija [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta VZL 4
Vrste spoja Vanjski navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality