VZL 3, 0.40 m³/h, G 1/2
065Z2081
VZL 3 PN16 15/0,4 Troputni plosnati kraj s dosjedom
VZL 3 PN16 15/0,4 Troputni plosnati kraj s dosjedom
Bruto težina | 0.29 kg |
Neto težina | 0.29 kg |
EAN | 5702421535394 |
Bruto težina | 0.29 kg |
Neto težina | 0.29 kg |
EAN | 5702421535394 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
Aplikacijski alternativni VSP | Topla voda |
Broj priključnih mjesta | 3 |
Brtveni materijal za kućište brtvenice | EPDM |
Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | 0.05 |
Dimenzija priključka | G 1/2 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
Funkcija | Miješajući ventil |
Hod [mm] | 2.8 mm |
Karakteristika protoka | Linearno |
Kvs vrijednost (B-AB) [m³/h] | 0.25 m³/h |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 0.4 m³/h |
Materijal osovine ventila | Mjed |
Materijal stošca ventila | Mjed |
Materijal tijela ventila | Mjed |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Opis | VZL 3 PN16 15/0,4 Troputni plosnati kraj s dosjedom |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 10 |
Položaj vretena | A-AB: Obično zatvoren |
Primjena | Grijanje i hlađenje |
Promjer [mm] | 15 mm |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 25 bar |
Regulacijski omjer | 30:1 |
Skupina proizvoda | EM regulacijski ventili |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | VZL 3 |
Vrste spoja | Vanjski navoj |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 50 % |
Aplikacijski alternativni VSP | Topla voda |
Broj priključnih mjesta | 3 |
Brtveni materijal za kućište brtvenice | EPDM |
Curenje kroz priključno mjesto (B-AB) maks. [% Kvs] | 1.0 |
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] | 0.05 |
Dimenzija priključka | G 1/2 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
Funkcija | Miješajući ventil |
Hod [mm] | 2.8 mm |
Karakteristika protoka | Linearno |
Kvs vrijednost (B-AB) [m³/h] | 0.25 m³/h |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 0.4 m³/h |
Materijal osovine ventila | Mjed |
Materijal stošca ventila | Mjed |
Materijal tijela ventila | Mjed |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Opis | VZL 3 PN16 15/0,4 Troputni plosnati kraj s dosjedom |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 10 |
Položaj vretena | A-AB: Obično zatvoren |
Primjena | Grijanje i hlađenje |
Promjer [mm] | 15 mm |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 25 bar |
Regulacijski omjer | 30:1 |
Skupina proizvoda | EM regulacijski ventili |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | VZL 3 |
Vrste spoja | Vanjski navoj |