Radi održavanja sigurnosti računa pokrenut je postupak odjave.Vaša sesija istječe za
Odjavljeni ste zbog neaktivnosti tijekom posljednjih minuta: 120.
Ako nastavite, bit ćete prijavljeni i preusmjereni na svoju zadanu Danfoss trgovinu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 25 product(s)
Brtve za veličinu membrane 250 EPDM, AF
Brtveni stožac fi12 s EPDM O-prstenima, AF
DODATNO KUĆIŠTE BRTVENICE ZA VFS DN 15 - DN 50
O-prsteni HRE, HFE (20-40 MM)
DODATNO KUĆIŠTE BRTVENICE ZA VF DN 125 - DN 150
Prikaz: