Zrcalne folije, 0.41 m x 0.5 m, Napon napajanja [V] AC: 230, 40 W

62000001

Application: Other heating

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.5 Kg
Neto težina 0.495 Kg
Volume 2.243 Liter
EAN 5703466180693

 

Certifikacijska tvrtka CE
UkrTEST
Debljina [mm] 0.8 mm
Dubina paketa [mm] 534 mm
Duljina hladnog voda [m] 1 m
Dužina mreže [m] 0.41 m
Hladni vod Da
IP razred elementa 44
Izlazna snaga grijanja [W] 40 W
Jamstvo [Year] 2
Količina hladnog voda 1
Količina vodiča hladnog voda 2
Napon napajanja [V] AC 230 V
Načelo grijanja Serijski otporno
Odobrenje UkrTEST
CE
Opis Devifoil zrcalo 40 W 230 V 0,410x0,524m
Opis proizvoda DEVIfoil™ Mirror
Otpor kabela [Ohm] 1322
Područje pokrivenosti [m²] 0.22 m²
Primjena Other heating
Radna temperatura [°C] [Max.] 80 °C
Rezano na mjeru Ne
Skupina proizvoda Other Heating Products
Snaga mreže [W/m²] 200 W/m²
Temperatura instalacije [°C] [Min.] 5 °C
UNSPSC CODE 40101840
UV zaštita Ne
Vanjski omotač Polietilen
Veličina hladnog voda [mm²] 0.5 mm²
Visina paketa [mm] 10 mm
Vrsta DEVI by Danfoss
Vrsta Mirror foils
Vrsta kabela Grijaća folija za ogledala
Warranty type 2-year product warranty
Širina mreže [m] 0.5 m
Širina paketa [mm] 420 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality