Dodatna oprema
140F1087
Podni osjetnik za 850
Podni osjetnik za 850
Bruto težina | 4.22 kg |
Neto težina | 4.18 kg |
EAN | 5703466209288 |
Bruto težina | 4.22 kg |
Neto težina | 4.18 kg |
EAN | 5703466209288 |
Dubina paketa [mm] | 375 mm |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Naziv proizvoda | Osjetnik za Devireg™ 850 |
Odobrenje |
UkrTEST EAC |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -30 °C |
Opis | Podni osjetnik za 850 |
Primjena |
Asphalt ice and snow melting Ground ice and snow melting Roof frost protection |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Skupina proizvoda | Dodatna oprema |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Upotrebljava se za proizvod | DEVIreg™ 850 |
Visina paketa [mm] | 96 mm |
Vrsta | Thermostat accessories |
Vrsta osjetnika | devibus |
Warranty type | 2-year product warranty |
Širina paketa [mm] | 275 mm |
Dubina paketa [mm] | 375 mm |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 240 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Naziv proizvoda | Osjetnik za Devireg™ 850 |
Odobrenje |
UkrTEST EAC |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | -30 °C |
Opis | Podni osjetnik za 850 |
Primjena |
Asphalt ice and snow melting Ground ice and snow melting Roof frost protection |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Skupina proizvoda | Dodatna oprema |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Upotrebljava se za proizvod | DEVIreg™ 850 |
Visina paketa [mm] | 96 mm |
Vrsta | Thermostat accessories |
Vrsta osjetnika | devibus |
Warranty type | 2-year product warranty |
Širina paketa [mm] | 275 mm |