Dodatna oprema
109007
Komplet za spajanje PT grijaćih kabela
Komplet za spajanje PT grijaćih kabela
Bruto težina | 0.06 kg |
Neto težina | 0.06 kg |
EAN | 5703466167397 |
Bruto težina | 0.06 kg |
Neto težina | 0.06 kg |
EAN | 5703466167397 |
Dubina paketa [mm] | 220 mm |
Jamstvo [Year] | 5 |
Naziv proizvoda | Komplet za spajanje PT grijaćih kabela |
Odobrenje | CE |
Opis | Komplet za spajanje PT grijaćih kabela |
Primjena | Pipe / tank frost protection |
Skupina proizvoda | Dodatna oprema |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Upotrebljava se za proizvod | DEVIpipeguard™ Industry |
Visina paketa [mm] | 160 mm |
Vrsta | Connection kits self-limiting cables |
Širina paketa [mm] | 40 mm |
Dubina paketa [mm] | 220 mm |
Jamstvo [Year] | 5 |
Naziv proizvoda | Komplet za spajanje PT grijaćih kabela |
Odobrenje | CE |
Opis | Komplet za spajanje PT grijaćih kabela |
Primjena | Pipe / tank frost protection |
Skupina proizvoda | Dodatna oprema |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Upotrebljava se za proizvod | DEVIpipeguard™ Industry |
Visina paketa [mm] | 160 mm |
Vrsta | Connection kits self-limiting cables |
Širina paketa [mm] | 40 mm |