Dodatna oprema, Bubanj hladnog kraja, 1.00 m
140F0905
DSWA hladni vod 1 x 4,0 mm² s opletom
DSWA hladni vod 1 x 4,0 mm² s opletom
Bruto težina | 0.12 kg |
Neto težina | 0.12 kg |
EAN | 5703466233375 |
Bruto težina | 0.12 kg |
Neto težina | 0.12 kg |
EAN | 5703466233375 |
Duljina kabela [m] | 1 m |
Hladni vod | Da |
Kabel na bubnju | Da |
Količina vodiča hladnog voda | 1 |
Naziv proizvoda | DSWA 40 |
Odobrenje | UkrTEST |
Opis | DSWA hladni vod 1 x 4,0 mm² s opletom |
Primjena |
Sport fields Cold store Floor heating |
Rezano na mjeru | Da |
Skupina proizvoda | Dodatna oprema |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Upotrebljava se za proizvod |
DEVIbasic™ 10S DEVIbasic™ 20S DEVIbasic™Drum DEVIsport™Drum |
Veličina hladnog voda [mm²] | 4 mm² |
Verzija proizvoda | Drum |
Vrsta | Bubanj hladnog kraja |
Vrsta hladnog voda | DSWA |
Warranty type | 2-year product warranty |
Duljina kabela [m] | 1 m |
Hladni vod | Da |
Kabel na bubnju | Da |
Količina vodiča hladnog voda | 1 |
Naziv proizvoda | DSWA 40 |
Odobrenje | UkrTEST |
Opis | DSWA hladni vod 1 x 4,0 mm² s opletom |
Primjena |
Sport fields Cold store Floor heating |
Rezano na mjeru | Da |
Skupina proizvoda | Dodatna oprema |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Upotrebljava se za proizvod |
DEVIbasic™ 10S DEVIbasic™ 20S DEVIbasic™Drum DEVIsport™Drum |
Veličina hladnog voda [mm²] | 4 mm² |
Verzija proizvoda | Drum |
Vrsta | Bubanj hladnog kraja |
Vrsta hladnog voda | DSWA |
Warranty type | 2-year product warranty |