RET2001B

087N6471

RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.226 Kg
Neto težina 0.2 Kg
Volume 0.66 Liter
EAN 5702425239342

 

Backplate Custom Backplate
Boja Bijeli RAL 9010
Broj kanala 1
Description RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat
Dubina [mm] 30 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Graničnik temperature [°C] [Max.] 35 °C
Graničnik temperature [°C] [Min.] 5 °C
In scope of WEEE Yes
Indikator stanja Da
Ispitivanje čvrstoće kuglice [°C] 75 °C
Jamstvo [Year] 5
Konstrukcijski standard EN 60730-2-9
Label product Yes
Materijal ABS+PC, non-flammable
Modulacijska regulacija Da
Naziv kategorije Digital Thermostat
Nazivna indukcija izlaznog releja [A] 1 A
Nazivna otpornost izlaznog releja [A] 3 A
Odobrenje CE
UKCA
Okolna temperatura [°C] [Max.] 40 °C
On/off modulating control Da
Opis proizvoda RET2001B
Primjena Room heating
Radni vijek baterije [godine] 2 yr
Regulacija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA Da
Regulacija zagađivanja Drugi stupanj
SCIP dossier no. 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product name Electronic programmable room thermostat
Skupina proizvoda Room Thermostats, RET
Tip upravljanja On/Off load compensation
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ugradnja 2 Wire
UNSPSC CODE 41112209
Visina [mm] 86 mm
Vrsta RET2001
Vrsta baterije 2 x AA alkalne baterije
Vrsta napajanja Battery
Vrsta sklopke SPDT
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem Da
Zaštita od smrzavanja Da
Širina [mm] 86 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality