1 Primary battery SUM weight Kg |
0.046 |
1 Primary battery weight Kg |
0.023 |
Automatsko ljetno računanje vremena |
Da |
Backplate |
Custom Backplate |
Battery type or Name |
Alkaline AA |
Boja |
Bijeli RAL 9010 |
Brojač servisnog intervala |
Da |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
TPOne-B, Programabilni termostat, baterijsko napajanje |
Dubina [mm] |
30 mm |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcija poništavanja |
Da |
Funkcija za rad tijekom godišnjeg odmora |
Da |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Indikator slabe baterije |
Da |
Isključivanje |
Da |
Ispitivanje čvrstoće kuglice [°C] |
75 °C |
Jamstvo [Year] |
5 |
Kol. baterija |
2 |
Konstrukcijski standard |
EN 60730-2-9 |
Label product |
Yes |
Materijal |
ABS+PC, non-flammable |
Medij |
A |
Naziv kategorije |
Programable Thermostat |
Nazivna indukcija izlaznog releja [A] |
1 A |
Nazivna otpornost izlaznog releja [A] |
3 A |
Nazivni impulsni napon [kV] |
4 kV |
Način rada termostata |
Da |
Odabir °C ili °F |
Da |
Odobrenje |
CE UKCA |
Okolna temperatura [°C] [Max.] |
45 °C |
On/off modulating control |
Da |
Opcija daljinskog osjetnika |
Da |
Opis proizvoda |
TPOne- B |
Optimalna kontrola pokretanja |
Da |
Prikazuje vrijeme ili temperaturu |
Da |
Primjena |
Room heating |
Radni vijek baterije [godine] |
2 yr |
Regulacija odgođenog pokretanja |
Da |
Regulacija UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA |
Da |
Regulacija zagađivanja |
Drugi stupanj |
SCIP dossier no. |
1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
SCIP dossier product name |
Electronic programmable room thermostat |
Skupina proizvoda |
Programmable Room Thermostats |
Temperatura [°C] [Max.] |
35 °C |
Temperatura [°C] [Min.] |
5 °C |
Tip upravljanja |
On/Off load compensation |
Točnost temperature |
±1°C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tvornički postavljen kalendar i sat |
Ne |
Ugrađeni osjetnik |
Da |
UK RoHS compliance |
Yes |
Uključivanja/isključivanja po danu |
6 |
Unaprijed tvornički postavljeni programi |
Da |
UNSPSC CODE |
41112209 |
Visina [mm] |
66 mm |
Vrsta |
TPOne |
Vrsta baterije |
2 x AA alkalne baterije |
Vrsta napajanja |
Battery |
Vrsta rasporeda |
7 dana, 5/2 dana, 24 sata |
Vrsta sklopke |
SPDT |
Weight per battery |
23 g |
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem |
Da |
Zaslon sa satom |
AM/PM ili 24-satni prikaz sata |
Zaštita od smrzavanja |
Da |
Širina [mm] |
155 mm |