RMT-230T R.TH., Mechanical Dial Thermostat
087N1125
RMT230T, sobni termostat sa akceleratorom za 230 V sustave sa SPDT kontaktom
RMT230T, sobni termostat sa akceleratorom za 230 V sustave sa SPDT kontaktom
Bruto težina | 0.15 Kg |
Neto težina | 0.148 Kg |
Volume | 0.372 Liter |
EAN | 5702420019031 |
Bruto težina | 0.15 Kg |
Neto težina | 0.148 Kg |
Volume | 0.372 Liter |
EAN | 5702420019031 |
Akcelerator | Da |
Description | RMT230T, sobni termostat sa akceleratorom za 230 V sustave sa SPDT kontaktom |
Dubina [mm] | 40 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Jamstvo [Year] | 2 |
Label product | Yes |
Medij | A |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Naziv kategorije | Mechanical Dial Thermostat |
Nazivna indukcija izlaznog releja [A] | 4 A |
Nazivna otpornost izlaznog releja [A] | 10 A |
Noćna prilagodba | Da |
Opis proizvoda | RMT-230T R.TH. |
Preklopna razlika [°C] [Max.] | 1 °C |
Skupina proizvoda | Electro mechanical room thermostat |
Temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
Temperatura [°C] [Min.] | 8 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Ugrađeni termometar | Da |
Visina [mm] | 80 mm |
Vrsta | RMT230 |
Vrsta sklopke | SPDT |
Širina [mm] | 80 mm |
Akcelerator | Da |
Description | RMT230T, sobni termostat sa akceleratorom za 230 V sustave sa SPDT kontaktom |
Dubina [mm] | 40 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Jamstvo [Year] | 2 |
Label product | Yes |
Medij | A |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Naziv kategorije | Mechanical Dial Thermostat |
Nazivna indukcija izlaznog releja [A] | 4 A |
Nazivna otpornost izlaznog releja [A] | 10 A |
Noćna prilagodba | Da |
Opis proizvoda | RMT-230T R.TH. |
Preklopna razlika [°C] [Max.] | 1 °C |
Skupina proizvoda | Electro mechanical room thermostat |
Temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
Temperatura [°C] [Min.] | 8 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Ugrađeni termometar | Da |
Visina [mm] | 80 mm |
Vrsta | RMT230 |
Vrsta sklopke | SPDT |
Širina [mm] | 80 mm |