RMT-230 R.THERM, Mechanical Dial Thermostat
087N1100
RMT230, sobni termostat sa akceleratorom za 230 V sustave sa SPDT kontaktom
RMT230, sobni termostat sa akceleratorom za 230 V sustave sa SPDT kontaktom
Bruto težina | 0.144 Kg |
Neto težina | 0.138 Kg |
Volume | 0.396 Liter |
EAN | 5702420019062 |
Bruto težina | 0.144 Kg |
Neto težina | 0.138 Kg |
Volume | 0.396 Liter |
EAN | 5702420019062 |
Akcelerator | Da |
Description | RMT230, sobni termostat sa akceleratorom za 230 V sustave sa SPDT kontaktom |
Dubina [mm] | 40 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Jamstvo [Year] | 2 |
Label product | Yes |
Medij | A |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Naziv kategorije | Mechanical Dial Thermostat |
Nazivna indukcija izlaznog releja [A] | 4 A |
Nazivna otpornost izlaznog releja [A] | 10 A |
Noćna prilagodba | Ne |
Opis proizvoda | RMT-230 R.THERM |
Preklopna razlika [°C] [Max.] | 1 °C |
Skupina proizvoda | Electro mechanical room thermostat |
Temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
Temperatura [°C] [Min.] | 8 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Ugrađeni termometar | Ne |
Visina [mm] | 80 mm |
Vrsta | RMT230 |
Vrsta sklopke | SPDT |
Širina [mm] | 80 mm |
Akcelerator | Da |
Description | RMT230, sobni termostat sa akceleratorom za 230 V sustave sa SPDT kontaktom |
Dubina [mm] | 40 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Jamstvo [Year] | 2 |
Label product | Yes |
Medij | A |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Naziv kategorije | Mechanical Dial Thermostat |
Nazivna indukcija izlaznog releja [A] | 4 A |
Nazivna otpornost izlaznog releja [A] | 10 A |
Noćna prilagodba | Ne |
Opis proizvoda | RMT-230 R.THERM |
Preklopna razlika [°C] [Max.] | 1 °C |
Skupina proizvoda | Electro mechanical room thermostat |
Temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
Temperatura [°C] [Min.] | 8 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Ugrađeni termometar | Ne |
Visina [mm] | 80 mm |
Vrsta | RMT230 |
Vrsta sklopke | SPDT |
Širina [mm] | 80 mm |