Nepovratni ventil, NRV 6, Maks. radni tlak [bar]: 46.0

020-1040

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Veličina ulaza [mm]: 6.00, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Veličina izlaza [mm]: 6.00, Smjer: Ravno, Oblik ambalaže: Više pakiranja

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.07 Kg
Neto težina 0.05 Kg
Volume 0.101 Liter
EAN 5702422006510

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv vrijednost [gal/min] 0.65 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Isti proizvod 020-0138
Kategorija Čl. 4., st. 3.
Količina po obliku pakiranja 25 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Konstrukcija Klip
Kv vrijednost [m³/h] 0.56 m³/h
Maks. radni tlak [bar] 46 bar
Maks. radni tlak [psig] 667 psig
Materijal spoja Mjed
Materijal tijela Mjed
Min. pad tlaka [bar] 0.07 bar
Min. pad tlaka [psi] 1 psi
Napomene o priključku Bez konusne matice
Naziv datoteke UL certifikata VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje C UL US LISTED
EAC
Pokazivač smjera protoka Na naljepnici proizvoda
Product Name Description Nepovratni ventil
Radne tvari R134a
R22/R407C
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
R404A/R507A
R32
Radne tvari bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Radne tvari koje je odobrio UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R32
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
Raspon temperature [°C] [Max.] 140 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 285 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
Skupina proizvoda Check valves
Smjer Ravno
Smjer protoka Jedan protok
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Uvjeti naz. kapaciteta, kap. tekućine [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Uvjeti naz. kapaciteta, kap. tekućine [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Uvjeti naz. kapaciteta, vrući plin [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Uvjeti naz. kapaciteta, vrući plin [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Veličina izlaza [in] 1/4 in
Veličina izlaza [mm] 6 mm
Veličina ulaza [in] 1/4 in
Veličina ulaza [mm] 6 mm
Vrsta NRV 6
Vrsta izlaznog priključka Holender
Vrsta kapljevine 1
2
Vrsta ulaznog priključka Holender

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality