China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] |
19.07 gal/min |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
Čl. 4., st. 3. |
Količina po obliku pakiranja |
6 pc |
Kompatibilnost lubrikanata |
Primjene bez ulja |
Konstrukcija |
Klip |
Kv vrijednost [m³/h] |
16.5 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] |
46 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
667 psig |
Materijal spoja |
Bakar |
Materijal tijela |
Mjed |
Min. pad tlaka [bar] |
0.04 bar |
Min. pad tlaka [psi] |
0.6 psi |
Napomene o priključku |
Preveliko |
Naziv datoteke UL certifikata |
VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC |
Pokazivač smjera protoka |
Utisnuta strelica za 1 smjer |
Product Name Description |
Nepovratni ventil |
Radne tvari |
R134a R22/R407C R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A R1234ze(E) R404A/R507A R1233zd(E) R1234yf R1270 R290 R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R515B R516A R600 R600a R32 R170 |
Radne tvari bez ulja |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R170 R290 R32 R407H R449B R452B R454A R454B R454C R455A R515B R516A R600 R600a |
Raspon temperature [°C] [Max.] |
140 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] |
-50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] |
285 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] |
-58 °F |
SCIP dossier no. |
b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
Skupina proizvoda |
Check valves |
Smjer |
Bočni |
Smjer protoka |
Jedan protok |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uvjeti naz. kapaciteta, kap. tekućine [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Uvjeti naz. kapaciteta, kap. tekućine [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Uvjeti naz. kapaciteta, vrući plin [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Uvjeti naz. kapaciteta, vrući plin [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Veličina izlaza [in] |
1 3/8 in |
Veličina izlaza [mm] |
35 mm |
Veličina ulaza [in] |
1 3/8 in |
Veličina ulaza [mm] |
35 mm |
Vrsta |
NRV 28s |
Vrsta izlaznog priključka |
Lemni priključak, ODF |
Vrsta kapljevine |
2 |
Vrsta ulaznog priključka |
Lemni priključak, ODF |