Funkcijski modul, SCA-X 15-20, SVL Flexline, Maks. radni tlak [bar]: 52.0

148B5282

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.324 Kg
Neto težina 0.85 Kg
Volume 4.756 Liter
EAN 5702428485999

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcionalno Rezervni dijelovi za SVL Flexline
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Maks. radni tlak [bar] 52 bar
Maks. radni tlak [psig] 754 psig
Naziv programa dijelova SCA-X
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Oprema Čep
Oznaka vrste Cijeli gornji dio
Pribor proizvoda Dodatni pribor za SVL Flexline
Product Name Description Funkcijski modul
Radne tvari R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Raspon temperature [°C] [Max.] 150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -60 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 302 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -76 °F
Skupina proizvoda Check valves
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Upotrebljava se za proizvod SCA-X 15
SCA-X 20
Vrsta SVL Flexline
Vrsta SCA-X 15-20

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality