LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0575

Frekvencijski pretvarači
LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
(LD) IBA (Lift Drive)Napredna inačica
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trofazno
380 - 400 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B
Čoper za kočenje
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Lift Drive
Velićina kučišta: B3
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcija, Bez B opcije

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 14.36 kg
Neto težina 13.34 kg
Volume 57.75 l
EAN 5710107757237

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Serija VLT FC301/FC302 LD- (LD) IBA (Lift Drive)
Serija 302 Napredna inačica
Nazivna snaga P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Broj faza T Trofazno
Mains Voltage A 380 - 400 VAC
Kućište E20 (E20) IP20 / Kućište
RFI filtar H1 RSO filtar klase A1/B
Kočni čoper - Stop u nuždi B Čoper za kočenje
LCP G Grafički panel
Lakirane kartice elektronike X Nelakirane kartice
Opcije na ulazu X Bez ulaznih opcija
Adaptation A X Standardni ulazi
Priključak B X Bez prilagodbe
Inačica softvera S018 Lift Drive
Softverski jezični paket X Standardni jezični paket
Opcija A AX Bez A opcija
Opcija B BX Bez B opcije
C0 opcija MCO C4 MCO-305 ( SyncPos)
C1 opcija X Bez C1 opcije
Opcija C, softver 16 MCO-361 Lift kontroler
Opcija D DX Bez D opcije
Veličina kućišta B3 B3
Oznaka tipa dio 1 LD-302P11KTAE20H1BGX
Oznaka tipa dio 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Product Catalog NO_VIEW nema pregleda
Snaga 160 % (HO) [KW] 11
Širina s dvije C opcije [mm] 225,0
kVA 14.5
Kontinuirana struja (HO) [A] 21
Isprekidana struja (HO) [A] 33.6
Izračunata bruto težina [kg] 14.36
Izračunata neto težina [kg] 13.34
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 LD-302P11KTAE20H1BGX
Šifra modela 02 XXXS018XAXBXC4X16DX

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality