Shows 151 product(s)
Grijaće mreže, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.50 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 1.00
Grijaće mreže, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 2.00
Grijaće mreže, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.50 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 3.00
Grijaće mreže, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 4.00
Grijaće mreže, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.50 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 5.00
Grijaće mreže, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 3.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 6.00
Grijaće mreže, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 3.50 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 7.00
Grijaće mreže, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 4.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 8.00
Grijaće mreže, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 5.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 10.00
Grijaće mreže, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 9.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230
Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 18.00