Acessórios genéricos, SVA 15-20; SVA 50-65; SVA 80-100; SVA 25-40
148B6573
Usado para produtos: SVA 15-20; SVA 50-65; SVA 80-100; SVA 25-40, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 24
Usado para produtos: SVA 15-20; SVA 50-65; SVA 80-100; SVA 25-40, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 24
Peso bruto | 0.46 Kilogram |
Peso líquido | 0.456 Kilogram |
Volume | 0.672 Liter |
EAN | 5702428583886 |
Peso bruto | 0.46 Kilogram |
Peso líquido | 0.456 Kilogram |
Volume | 0.672 Liter |
EAN | 5702428583886 |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | Ferramenta manual |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Generic accessories |
Nome do produto | Service tool |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Tipo | Accessory |
Usado para produtos |
SVA 15-20 SVA 25-40 SVA 50-65 SVA 80-100 |
Contain batteries | No |
Designação de tipo | Ferramenta manual |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Generic accessories |
Nome do produto | Service tool |
Qnt. do pacote | 24 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Tipo | Accessory |
Usado para produtos |
SVA 15-20 SVA 25-40 SVA 50-65 SVA 80-100 |