RAS-C2, 双向, 直型

013G6056

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

包含 RAS-C2 传感器和 RA-FS 10 mm 双向直阀.

产品详情

毛重 0.407 Kilogram
净重 0.407 Kilogram
容积 0.592 Liter
EAN 5702420074733

 

Contain batteries No
Description 包含 RAS-C2 传感器和 RA-FS 10 mm 双向直阀.
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV 类型 无 RLV
SCIP 卷宗产品名称 RAS-C2 Combi pack 1
SCIP 卷宗编号 cc0f645a-5ff0-4418-a18b-375fac74e304
产品系列 TRV set
传感器介质 液态
传感器类型 内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低] 8 °C
传感器设置温度 [°C] [最高] 28 °C
传感器设计 RAS-C2
包装类型 箱子
型号 RAS-C2 + Bidir
尾件尺寸 [mm] Standard
尾件类型 标准
组合目录 2-elements
设计 直型
阀门型号 双向
阀门尺寸 10 mm
阀门的连接类型 RA
颜色 白色 RAL 9016

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality