RAS-D2, 双向, RLV-D, 角形

013G6017

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

包含 RAS-D2 传感器, RA-FS 15 mm 双向角阀,锁闭阀, 10/15 mm 安装传感器的连接件和内六角扳手.

产品详情

毛重 0.517 Kilogram
净重 0.489 Kilogram
容积 0.59 Liter
EAN 5702420063478

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 包含 RAS-D2 传感器, RA-FS 15 mm 双向角阀,锁闭阀, 10/15 mm 安装传感器的连接件和内六角扳手.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV 类型 RLV-D
SCIP 卷宗产品名称 RAS-D2 Radiator pack
SCIP 卷宗编号 cf14a509-4f78-449a-ae19-c5a18226490c
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 TRV set
传感器介质 液态
传感器类型 内置式传感器
传感器设置温度 [°C] [最低] 8 °C
传感器设置温度 [°C] [最高] 28 °C
传感器设计 RAS-D2
包装类型 箱子
型号 RAS-D2 + Bidir + RLV
尾件类型 镀铬
组合目录 3-elements
设计 角形
阀门型号 双向
阀门尺寸 10/15 mm
阀门的连接类型 RA
颜色 镀铬/白色 RAL 9016

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality