電磁閥線圈, NEV, 0.3 m, 電源電壓 [V] AC: 220, 工業包裝(I-PACK)

061N4099

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

閥體材質: 聚合物

產品詳情

總重 0.121 Kilogram
淨重 0.115 Kilogram
Volume 0.146 Liter
EAN 5702428268752

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 744e8f56-bc5b-4c31-96b9-b8c05a59c45b
SCIP dossier product name Electric control valve coil(3)
包裝數量 100 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
可維修 No
型號 NEV
導線長度 0.3 m
導線長度 [in] 11 in
導線顏色
最大環境溫度 80 °C
最大線圈溫度 [°C] 125 °C
最大線圈溫度 [°F] 257 °F
消耗功率 7 W
產品名稱 電磁閥線圈
產品群組 Solenoid valves
產品配件 No
絕緣等級 B
線圈
認証 CE 認証
UKCA
VDE
閥體材質 聚合物
零件方案名稱 EV/PV solenoid valves
電源電壓 [V] AC 220 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
類型名稱 NEV-MOAH556T1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality