Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
Multifunction valve body, SVL 80, SVL Flexline, Direction: Straightway, 80 mm, Max. Working Pressure [bar]: 52
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Multifunction valve body, SVL 80, SVL Flexline, Direction: Straightway, 80 mm, Max. Working Pressure [bar]: 52 Multifunction valve body, SVL 80, SVL Flexline, Direction: Straightway, 80 mm, Max. Working Pressure [bar]: 52](https://assets.danfoss.com/photos/preview/112032/ID120139359112-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Multifunction valve body, SVL 80, SVL Flexline, Direction: Straightway, 80 mm, Max. Working Pressure [bar]: 52 Multifunction valve body, SVL 80, SVL Flexline, Direction: Straightway, 80 mm, Max. Working Pressure [bar]: 52](https://assets.danfoss.com/photos/preview/112032/ID120139359112-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Multifunction valve body, SVL 80, SVL Flexline, Direction: Straightway, 80 mm, Max. Working Pressure [bar]: 52
148B5913
Used for product: SVL 80
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|