Solenoid valve, EVT 1.2, Function: NC

068F0626

Refrigerants: R744, Kv value [m³/h]: 0.05, Max. Working Pressure [bar]: 140, Connection material: Stainless steel, Inlet size [mm]: 6, Outlet size [mm]: 6.00, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 16

Product details

Brutokaal 257 Gram
Netokaal 220 Gram
EAN 5715162438756

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.06 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktsioon NC
Hooldatav Solenoidventiili varuosad
Identne toode 068F0622
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -32 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 16 tükki
Korpuse materjal Messing
Kv väärtus [m³/h] 0.05 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R744
Min. PD keep open [bar] 0 bar
Min. PD keep open [psi] 0 psi
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD [bar/psi] 110 bar/1595 psi Coil Dependen
Mähis Ei
Määrdeainete sobivus PAG
POE
Pakendi formaat Tööstuspakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODM
Sissevooluava suurus [mm] 6 mm
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] 0 °C
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 140 bar
Suurim töörõhk [psig] 2030 psig
Toote nimetus Solenoidventiil
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidventiili lisavarustus
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüüp EVT 1.2
Vooluava suurus [mm] 1.2 mm
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 122 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -104 °F
Väljavooluava mõõt [mm] 6 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODM
Ühenduse materjal Roostevaba teras

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality