Gicleurs à fioul, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 45 °, Pleine

030F4912

0.60GAL 45S CEN

Détails du produit

Poids brut 0.034 Kilogram
Poids Net 0.033 Kilogram
Volume 0.024 Liter
Numéro EAN 5702425016592

 

Angle de pulvérisation [°] 45 °
Capacité [gal US/h] 0.6 gal/h
Capacité [kg/h] 2.37 kg/h
Capacité [l/h] 0 L/h
CE evaluated Yes
CEN Oui
China RoHS compliance Out of scope
Clapet anti-goutte LE Non
Description 0.60GAL 45S CEN
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 10 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Finessede filtration [µm] 45
Forme Conique
Groupe de produits Oil Nozzles
Homologation CE
Marquage répartition de pulvérisation S
Nom du produit dans le dossier SCIP 30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Nº de dossier SCIP 60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
Point de définition [galUS/h] 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h] 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteries Non
Répartition de pulvérisation Pleine
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type OD S
Type de filtre Frittage
Type de matériau Laiton
UL evaluated Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality