Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
6 produit(s) trouvé(s)
Sonde de température, MBT 5111, 175 mm
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils
Sonde de température, MBT 5111, 175 mm
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils
Sonde de température, MBT 5111, 175 mm
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Signal Sortie: mV, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Câble, Taille des raccords électriques: 2 fils
Accessoires, capteurs, PR MBT- Bague de Montage G1/2A
PR MBT- Bague de Montage G1/2A, Utilisé pour produits: For MBT 5111, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 40
Accessoires, capteurs, PR MBT - Bague de montage 1/4-18NPT
PR MBT - Bague de montage 1/4-18NPT, Utilisé pour produits: For MBT 5111, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 40
Sonde de température, MBT 120
Diamètre du tube de protection [mm]: 9.0 - 12.7, Longueur d'insertion [mm]: 100, Type de raccordement du traitement: G, 1/2, Plage de températures [°C]: -50 - 200, Matériau du tube de protection: AISI 316L, Utilisé pour produits: MBT 5111