Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
50 produit(s) trouvé(s)
Accessoires, capteurs, AKS EQUERRE DE MONTAGE
AKS EQUERRE DE MONTAGE, Utilisé pour produits: AKS/MBS 33; AKS/MBS 32; MBS 4XXX; MBS 33M, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 50
Accessoires, capteurs, Bouchon
Utilisé pour produits: AKS/MBS, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 32
Transmetteur de pression, MBS 3250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi
Racc. Élect.: AMP SuperSeal, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4
Transmetteur de pression, MBS 3250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Racc. Élect.: Câbles volants, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4
Transmetteur de pression, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4
Transmetteur de pression, MBS 3200, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2
Transmetteur de pression, MBS 3250, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4
Transmetteur de pression, MBS 3250, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4
Transmetteur de pression, MBS 3250, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4
Transmetteur de pression, MBS 3250, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4