Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
4 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, MBS 1200, 0.00 bar - 15.00 bar, 0.00 psi - 217.00 psi
Racc. Élect.: AMP SuperSeal, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5
Transmetteur de pression, MBS 1200, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4
Transmetteur de pression, MBS 1200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Racc. Élect.: Deutsch, Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18
Transmetteur de pression, MBS 1200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4