Vous avez recherché :

vanne servo-pilotée ICS

Vouliez-vous dire

260 produit(s) trouvé(s)

027H7121

Vanne servo-pilotée, ICS 100, 100 mm, Soudure bout à bout

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100, Valeur du kv [m³/h]: 142, Matériau du raccord: Acier

027H7122

Vanne servo-pilotée, ICS 100, 100 mm, Soudure bout à bout

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100, Valeur du kv [m³/h]: 142, Matériau du raccord: Acier

027H7142

Vanne servo-pilotée, ICS 125, 125 mm, Soudure bout à bout

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 125, Valeur du kv [m³/h]: 207, Matériau du raccord: Acier

027H7160

Vanne servo-pilotée, ICS 150, 150 mm, Soudure bout à bout

Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150, Valeur du kv [m³/h]: 354, Matériau du raccord: Acier

Afficher: