Vous avez recherché :

vanne servo-pilotée ICS

Vouliez-vous dire

163 produit(s) trouvé(s)

027H2065

Vanne servo-pilotée, ICS1 25-25, À braser

Type raccordement Entrée: À braser, Connexion standard: ASME B 16.22, Valeur du kv [m³/h]: 11.5, Matériau du raccord: Acier

027H2075

Vanne servo-pilotée, ICS3 25-5, À braser

Type raccordement Entrée: À braser, Connexion standard: ASME B 16.22, Valeur du kv [m³/h]: 1.7, Matériau du raccord: Acier

027H2045

Vanne servo-pilotée, ICS1 25-15, À braser

Type raccordement Entrée: À braser, Connexion standard: ASME B 16.22, Valeur du kv [m³/h]: 6, Matériau du raccord: Acier

027H2085

Vanne servo-pilotée, ICS3 25-10, À braser

Type raccordement Entrée: À braser, Connexion standard: ASME B 16.22, Valeur du kv [m³/h]: 3.5, Matériau du raccord: Acier

027H2095

Vanne servo-pilotée, ICS3 25-15, À braser

Type raccordement Entrée: À braser, Connexion standard: ASME B 16.22, Valeur du kv [m³/h]: 6, Matériau du raccord: Acier

027H6308

Vanne servo-pilotée, ICSH-65, 65 mm, À souder

Type raccordement Entrée: À souder, Connexion standard: ASME B 16.11, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 65, Valeur du kv [m³/h]: 70

027H2034

Vanne servo-pilotée, ICS1 25-10, 28 mm, À braser

Type raccordement Entrée: À braser, Connexion standard: EN 1254-1, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 28, Valeur du kv [m³/h]: 3.5, Matériau du raccord: Acier

Afficher: