Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
163 produit(s) trouvé(s)
Vanne servo-pilotée, ICS 150, 150 mm, Soudure bout à bout
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150, Valeur du kv [m³/h]: 354, Matériau du raccord: Acier
Vanne servo-pilotée, ICS 100, 100 mm, Soudure bout à bout
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100, Valeur du kv [m³/h]: 142, Matériau du raccord: Acier
Vanne servo-pilotée, ICS 125, 125 mm, Soudure bout à bout
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 125, Valeur du kv [m³/h]: 207, Matériau du raccord: Acier
Vanne servo-pilotée, ICS 125, 125 mm, Soudure bout à bout
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 125, Valeur du kv [m³/h]: 207, Matériau du raccord: Acier
Vanne servo-pilotée, ICS 150, 150 mm, Soudure bout à bout
Type raccordement Entrée: Soudure bout à bout, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150, Valeur du kv [m³/h]: 354, Matériau du raccord: Acier