Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
197 produit(s) trouvé(s)
Vanne servo-pilotée, ICS 100, 100.0 mm, soudé
Type raccordement Entrée: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100.0, Valeur du kv [m³/h]: 142.000, Matériau du raccord: Acier
Vanne servo-pilotée, ICS 100, 100.0 mm, soudé
Type raccordement Entrée: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 100.0, Valeur du kv [m³/h]: 142.000, Matériau du raccord: Acier
Vanne servo-pilotée, ICS 125, 125.0 mm, soudé
Type raccordement Entrée: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 125.0, Valeur du kv [m³/h]: 207.000, Matériau du raccord: Acier
Vanne servo-pilotée, ICS 150, 150.0 mm, soudé
Type raccordement Entrée: soudé, Connexion standard: EN 10220, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 150.0, Valeur du kv [m³/h]: 354.000, Matériau du raccord: Acier