Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
11 produit(s) trouvé(s)
CAPUCHON SVAST 15-20, ICLX 65; OFV 25; REG 15; SCA 20; SVA 20; ICLX 50; SCH 15; OFV 20; ICLX 80; SCH 20; SVA 15; ICLX 100; REG 20; SCA 15
CAPUCHON SVAST 15-20, Utilisé pour produits: ICLX 65; OFV 25; REG 15; SCA 20; SVA 20; ICLX 50; SCH 15; OFV 20; ICLX 80; SCH 20; SVA 15; ICLX 100; REG 20; SCA 15, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 25
Régulateur de pression, OFV 25
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Valeur du kv [m³/h]: 0.000 - 1.500, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0
Régulateur de pression, OFV-SS 20
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20.0, Valeur du kv [m³/h]: 0.000 - 0.520, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Régulateur de pression, OFV-SS 25
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Valeur du kv [m³/h]: 0.000 - 1.500, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Régulateur de pression, OFV 20
Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20.0, Valeur du kv [m³/h]: 0.000 - 0.520, Pression d’utilisation max. [bar]: 40.0