Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
7 produit(s) trouvé(s)
Sonde de température, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
Pressostat différentiel, RT262A
Plage de différentiel [bar]: 0.10 - 1.50, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 11.0
Pressostat différentiel, RT260A
Plage de différentiel [bar]: 0.50 - 4.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0
Sonde de température, MBT 5113, 100 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
Pressostat différentiel, RT260A
Plage de différentiel [bar]: 0.50 - 6.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 42.0