Depuis le 1er janvier, nous indiquons la date de livraison estimée et non plus la date d’expédition. Ceci est valable pour les commandes passées après le 1er janvier 2024 uniquement.
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
2 produit(s) trouvé(s)
Voyant liquide à emboîtement, SGR, M24 x 1, M
Pression d’utilisation max. [bar]: 35.0, indicateur d'humidité: Sans voyant, Type de raccord: M, Taille de la connexion: M24 x 1
Voyant liquide à emboîtement, SGP 24 RX, M24 x 1, M
Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0, indicateur d'humidité: Sans voyant, Type de raccord: M, Taille de la connexion: M24 x 1