Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
4 produit(s) trouvé(s)
Pièce de rechange, PMFH; PMFL, Raccord pilote 6,5 x 10 mm
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: PMFH; PMFL, Désignation du modèle: Raccord pilote 6,5 x 10 mm
Temperature sensor, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Transmitter type: Galv. isolated in box, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Temperature range [°C]: -180 - 1372, Output signal [mA]: 4 - 20
Temperature sensor, MBT 9110, 0 °C - 800 °C
Transmitter type: Galv. isolated in box, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Temperature range [°C]: -180 - 1372, Output signal [mA]: 4 - 20
Temperature sensor, MBT 5252, 100 mm, G,1/2
Temperature range [°C]: -50 - 200, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: M16 x 1.5