Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
4 produit(s) trouvé(s)
Pièce de rechange, PMFH; PMFL, Raccord pilote 6,5 x 10 mm
Type: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: PMFH; PMFL, Désignation du modèle: Raccord pilote 6,5 x 10 mm
Sonde de température, MBT 9110, 0 °C - 600 °C
Type transm.: Isolé galv. dans boîtier, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Plage de températures [°C]: -180 - 1372, Signal de sortie: 4 - 20
Sonde de température, MBT 9110, 0 °C - 800 °C
Type transm.: Isolé galv. dans boîtier, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Plage de températures [°C]: -180 - 1372, Signal de sortie: 4 - 20
Sonde de température, MBT 5252, 100 mm, G,1/2
Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: M16 x 1.5