Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
8 produit(s) trouvé(s)
RESSORT 0.3BAR POUR SCA/CHV 65, CHV 65; SCA 65
RESSORT 0.3BAR POUR SCA/CHV 65, Utilisé pour produits: CHV 65; SCA 65, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6
RESSORT 0,3 BAR SCA/CHV25 40 *Annulé, CHV 25-40; SCA 25-40
RESSORT 0,3 BAR SCA/CHV25 40 *Annulé, Utilisé pour produits: CHV 25-40; SCA 25-40, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6
CAPUCHON SVAST 25-65
CAPUCHON SVAST 25-65, Utilisé pour produits: SCH 66; ICLX 150; REG 50; SCH 50; SCA 50; REG 65; SVA 32; ICLX 125; REG 40; SCA 25; SCH 25; SCH 40; SCH 32; ICF 50; REG 32; ICF 65; ICF 25; SCA 32; SVA 50; SCA 40; REG 25; SCA 65; SVA 40; SVA 25, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6
Sonde de température, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16
Sonde de température, MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A
Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16