Vous avez recherché :

sca-x

7 produit(s) trouvé(s)

148G3481

RESSORT 0.3BAR POUR SCA/CHV 65, CHV 65; SCA 65

RESSORT 0.3BAR POUR SCA/CHV 65, Utilisé pour produits: CHV 65; SCA 65, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6

148B4076

CAPUCHON SVAST 25-65

CAPUCHON SVAST 25-65, Utilisé pour produits: SCH 66; ICLX 150; REG 50; SCH 50; SCA 50; REG 65; SVA 32; ICLX 125; REG 40; SCA 25; SCH 25; SCH 40; SCH 32; ICF 50; REG 32; ICF 65; ICF 25; SCA 32; SVA 50; SCA 40; REG 25; SCA 65; SVA 40; SVA 25, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6

084Z5257

Sonde de température, MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z7032

Sonde de température, MBT 5113, 110 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z5277

Sonde de température, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Plage de températures [°C]: -50 - 800, Thermocouple: 1 x NiCr-Ni, Type K, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

Afficher: