Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
7 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4
Transmetteur de pression, DST P92S, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4
Transmetteur de pression, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4
Transmetteur de pression, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4
Transmetteur de pression, DST P92S, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Racc. Élect.: M12 x 1, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/4