Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
6 produit(s) trouvé(s)
Pressostat, KP5A
Plage de pression de régulation: 8.00 - 32.00, Différentiel [bar]: 3.00, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel max., Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 10 x 0.75, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 35.0
Pressostat, KP5A
Plage de pression de régulation: 8.00 - 32.00, Différentiel [bar]: 3.00, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel max., Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 35.0
Pressostat, KP6AS
Plage de pression de régulation: 8.00 - 42.00, Différentiel [bar]: 4.00, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel max., Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.5
Pressostat, KP1A
Plage de pression de régulation: -0.20 - 7.50, Différentiel [bar]: 0.70 - 4.00, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 10 x 0.75, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17.0
Pressostat, KP1A
Plage de pression de régulation: -0.90 - 7.00, Différentiel [bar]: 0.70, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel min., Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17.0