Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
7 produit(s) trouvé(s)
Pressostat, MBC 5100
Plage de pression de régulation: -0.20 - 4.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 10 x 1, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15.0
Pressostat, MBC 5100
Plage de pression de régulation: 1.00 - 6.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 10 x 1, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 150.0
Pressostat, MBC 5100
Plage de pression de régulation: -0.20 - 4.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 10 x 1, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15.0
Pressostat, MBC 5100
Plage de pression de régulation: -0.20 - 4.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 10 x 1, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15.0
Pressostat, MBC 5100
Plage de pression de régulation: -0.20 - 4.00, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 10 x 1, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 15.0