Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
11 produit(s) trouvé(s)
Kit de réparation, Presse étoupe et joint
Désignation du modèle: Presse étoupe et joint, Utilisé pour produits: REG 50; SCA 50; SVA 50
Kit d'inspection, Pièces d'étanchéité
Désignation du modèle: Pièces d'étanchéité, Utilisé pour produits: CHV-X 50
Pressostat, RT1AL
Plage de pression de régulation: -0.80 - 5.00, Fonction du contact: SPDT (zone neutre), Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0
Pressostat, RT5AL
Plage de pression de régulation: 4.00 - 17.00, Fonction du contact: SPDT (zone neutre), Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP66, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0
Pressostat, RT5A
Plage de pression de régulation: 4.00 - 17.00, Différentiel [bar]: 1.30, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Manuel max., Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 12 x 1.5, Pression Mâle/Femelle: Mâle, Indice de protection: IP54, Pression d’utilisation max. [bar]: 22.0