Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
26 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, AKS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.53 psi
Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 16 x 1.5
Transmetteur de pression, AKS 2050, -1.00 bar - 59.00 bar, -14.50 psi - 855.72 psi
Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 16 x 1.5
Transmetteur de pression, MBS 3200, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 18 x 1.5
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 20 x 1.5
Transmetteur de pression, MBS 3000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 20 x 1.5