Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
8 produit(s) trouvé(s)
Check and stop valve, SCA-X SS 15, Type de passage: Equerre, Connexion standard: EN 10220
Matériau du raccord: Acier inoxydable, Type raccordement Entrée: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 20, Type de passage: Equerre, Connexion standard: EN 10220
Matériau du raccord: Acier inoxydable, Type raccordement Entrée: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 25, Type de passage: Equerre, Connexion standard: EN 10220
Matériau du raccord: Acier inoxydable, Type raccordement Entrée: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 40, Type de passage: Equerre, Connexion standard: EN 10220
Matériau du raccord: Acier inoxydable, Type raccordement Entrée: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 32, Type de passage: Equerre, Connexion standard: EN 10220
Matériau du raccord: Acier inoxydable, Type raccordement Entrée: soudé, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0