Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vouliez-vous dire
15 produit(s) trouvé(s)
Clapet anti-retour, NRV 6, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0
Type raccordement Entrée: FLARE, Dimension entrée [mm]: 6.00, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 6.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple
Clapet anti-retour, NRV 12, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0
Type raccordement Entrée: FLARE, Dimension entrée [mm]: 12.00, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 12.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple
Clapet anti-retour, NRV 16, Pression d’utilisation max. [bar]: 46.0
Type raccordement Entrée: FLARE, Dimension entrée [mm]: 16.00, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 16.00, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple
Clapet anti-retour, NRV 6s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODM, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple
Clapet anti-retour, NRV 10s, Pression d’utilisation max. [bar]: 49.0
Type raccordement Entrée: à braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Type de passage: Droit, Emballage (format): Emballage multiple